VisiCAD | HASCO Portal
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
VISI HASCO AddOn - Una interfaz con sistema

Con el nuevo VISI HASCO AddOn de MECADAT AG, es posible transferir los normalizados HASCO de un diseño VISI al catálogo digital de HASCO de manera rápida y sencilla, con tan solo hacer dos clics. El catálogo digital sirve como programa de pedido, cálculo e información.El módulo de normalizados de HASCO abarca tamaños de molde desde 095 x 095 mm hasta 796 x 996 mm, con los accesorios correspondientes. Se encuentran disponibles estructuras de moldes paramétricas y definidas por el usuario. Un entorno de procesamiento adicional para los normalizados acelera la posterior elaboración CAM, y la integración de las listas de materiales facilita el cálculo de los moldes y, por consiguiente, también el proceso directo de pedido.

El software VISI es uno de los sistemas CAD/CAM más extendidos en la fabricación de moldes y herramientas. Se caracteriza por sus potentes funciones de software. Es posible generar automáticamente vistas y cortes para hojas de dibujo detalladas. Las tolerancias, las bibliotecas de símbolos y las acotaciones asociativas completan la funcionalidad. Las listas de piezas se elaboran de forma automática. Los componentes HASCO seleccionados del catálogo contienen toda la información necesaria.
Se puede descargar gratuitamente el VISI HASCO AddOn, que resulta muy fácil de usar. Junto con el módulo de normalizados de HASCO, este AddOn representa una solución de construcción y cálculo rápida y sencilla para la fabricación de moldes y herramientas.
Con este sistema, el fabricante de normalizados HASCO y MECADAT AG hacen posible construir moldes de inyección de manera eficiente.
 
Información sobre MECADAT AG - VISI Distributor:
MECADAT AG es el distribuidor oficial del software VISI CAD/CAM para Alemania, Austria, Suiza y Polonia. La empresa MECADAT lleva más de 25 años desarrollando soluciones para moldes y herramientas en el ámbito de CAD/CAM. Desde sus dos emplazamientos ubicados en Alemania y en cooperación con diversos socios de distribución, cuenta con más de 1500 clientes. Los especialistas de servicio de MECADAT ofrecen a los usuarios de VISI asistencia individual y práctica.