Z512/d2xl1xd1xsr1 | sr1 | d1 | l1 | d2 | HASCO Portal

Este sitio web usa cookies para analizar y mejorar el propio sitio web así como la oferta en línea. Encontrará más información en la
declaración de privacidad sobre las cookies y cómo desactivarlas. Al hacer clic en el
botón OK, acepta el uso de las mismas.

Aceptar
Redes sociales

¡Siempre bien informado!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
Cesta de la compra

Inicie sesión para usar esta función.

¿Todavía no tiene una cuenta de usuario?¡Regístrese ahora!

Historial de productos

Inicie sesión para usar esta función.

¿Todavía no tiene una cuenta de usuario?¡Regístrese ahora!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z512/d2xl1xd1xsr1

Casquillo de inyección, radio de puntera métrico

Z512/d2xl1xd1xsr1

55 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)

Precios y carrito de compra visible después de iniciar sesión.
Registrar

Selección de variante de producto

k1 a1 d3 d2 l1 d1 sr1 Número de producto Datos CAD
13 11 28 12 27 2,5 15,5 Z512/12x27x2,5x15,5
13 11 28 12 27 2,5 40 Z512/12x27x2,5x40
13 11 28 12 36 2,5 15,5 Z512/12x36x2,5x15,5
13 11 28 12 36 2,5 40 Z512/12x36x2,5x40
13 11 28 12 36 3,5 15,5 Z512/12x36x3,5x15,5
13 11 28 12 36 3,5 40 Z512/12x36x3,5x40
13 11 28 12 46 2,5 15,5 Z512/12x46x2,5x15,5
13 11 28 12 46 2,5 40 Z512/12x46x2,5x40
13 11 28 12 46 3,5 15,5 Z512/12x46x3,5x15,5
13 11 28 12 46 3,5 40 Z512/12x46x3,5x40

The HASCO-Sprue bushings in connection with sprue puller Z53/... are used for economic indirect gating in injection- and compression moulds for the processing of thermoplasticsand thermoset materials.

Special Features

  • Provides for simple solutions for gating on subrunner
  • Bushings are available with or with- out radius to suit machine nozzle
  • Ready-to-install, hardened and ground. Available with taper 0,5°; 1° and 1°30’

Todos los productos de esta categoría - sr1
Z512/d2xl1xd1xsr1
Z512/...