Materia data | HASCO Portal
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
Datos del material de un solo vistazo

El factor de calidad de los productos normalizados HASCO es la materia prima: acero de calidad para herramientas de los mejores proveedores europeos. Concedemos una especial importancia a la fabricación de alta calidad, que cuida el más mínimo detalle, así como el marcado del producto para asegurar su trazabilidad.

​​​​​​​
Utilice la siguiente ficha de materiales para acceder a los detalles técnicos por medio del enlace:
 
Más materiales a petición.
*Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas. Por favor compruebe que toda las características del producto se corresponden a las publicadas en línea.

Selección del material adecuado

El material correcto se puede seleccionar facilmente seleccionando " Acero " de la aplicación HASCO. De forma paralela a la aplicación, nuestro poster de aceros  muestra de un vistazo todos los materiales normalizados de HASCO, así como algunas calidades especiales : desde acero con estructura sin aleación, hasta el acero para herramientas inoxidable y pretemplado. Desde aceros resistentes al calor de alta aleación hasta materiales pretemplados dimensionalmente estables. Toda la información relevante se presenta de forma clara en una tabla: número de material, abreviación de la nomenclatura, análisis químico, resistencia, dureza de trabajo, características y usos. Los códigos QR permiten el acceso a información más detallada. La ficha técnica completa puede obtenerse fácilmente desde el smartphone.

​​​​​​​
Los moldistas se benefician, en resumen, de una selección más rápida y acertada del material.​​