H334053/d1xl1 | Suuttimet | Techni shot | Kuumasuuttimet | H | Product catalogue | HASCO Portal
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
H334053/d1xl1

Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjellä (TZM)

H334053/d1xl1

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

P l4 l2 d11 d4 d3 d2 d1 l1 Tuotenumero CAD-data
250 38 18 1 8 4,5 18 25 56 H334053/25x56
315 45 18 1 8 4,5 18 25 63 H334053/25x63
315 53 18 1 8 4,5 18 25 71 H334053/25x71
315 62 18 1 8 4,5 18 25 80 H334053/25x80
400 82 18 1 8 4,5 18 25 100 H334053/25x100
420 107 18 1 8 4,5 18 25 125 H334053/25x125
The Techni Shot nozzles are particularly suitable for demanding processing applications in the field of technical high performance polymers, and are preferably used in injection moulds in conjunction with hot runners H4000/..., H4010/.../S etc. The Techni Shot-series is perfectly suitable for processing highly reinforced flame and retardant technical polymers.

Special Features

  • Cavity centre-to-centre distance min. 18mm 
  • There is a choice of 6 nozzle sizes ranging from 20 to 60mm nozzle head diameters and melt channel diameters from 3,5 to 13mm 
  • The nozzles are available in lengths of 50 to 300mm 
  • All nozzles have a modular design, nozzle-tips, heaters and thermocouples can easily be replaced 
  • High resistance against abrasive wear 
  • Homogeneous temperature profile
  • High compressive strength, also at temperatures over 300°C 
  • A large range of different tipgeometries and materials allows an optimal stall point quality and an ideal heat conduction into the gate

  • Kategorian kaikki tuotteet - Suuttimet
    H33201/d1xl1
    H33201/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H33201/Typ/d1xl1
    H33201/Typ/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H332011/d1xl1
    H332011/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H332012/d1xl1
    H332012/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H33205/d1xl1
    H33205/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H33205/Typ/d1xl1
    H33205/Typ/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H332051/d1xl1
    H332051/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H332052/d1xl1
    H332052/…
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H33206/Typ/d1xl1
    H33206/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, Techni Shot
    H33401/d1xl1
    H33401/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H334011/d1xl1
    H334011/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H334012/d1xl1
    H334012/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H334013/d1xl1
    H334013/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H33405/d1xl1
    H33405/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H33405/Typ/d1xl1
    H33405/Typ/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H334051/d1xl1
    H334051/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H334052/d1xl1
    H334052/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H334053/d1xl1
    H334053/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H33406/d1xl1
    H33406/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H334061/d1xl1
    H334061/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H34201/d1xl1
    H34201/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H342011/d1xl1
    H342011/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H342012/d1xl1
    H342012/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H34205/d1xl1
    H34205/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H342051/d1xl1
    H342051/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H342052/d1xl1
    H342052/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H34401/d1xl1
    H34401/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H344011/d1xl1
    H344011/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H344012/d1xl1
    H344012/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H344013/d1xl1
    H344013/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H34405/d1xl1
    H34405/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H344051/d1xl1
    H344051/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H344052/d1xl1
    H344052/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H344053/d1xl1
    H344053/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...