H344012/d1xl1 | Suuttimet | Techni shot | Kuumasuuttimet | H | Product catalogue | HASCO Portal
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
H344012/d1xl1

Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä (CuCoBe)

H344012/d1xl1

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

P l6 l4 l3 l2 d18 d17 d16 d15 d10 d4 d3 d2 d1 l1 Tuotenumero CAD-data
250 15 38 9,5 18 3 23 29,5 24 1,4 8 4,5 18 25 56 H344012/25x56
315 15 53 9,5 18 3 23 29,5 24 1,4 8 4,5 18 25 71 H344012/25x71
400 15 82 9,5 18 3 23 29,5 24 1,4 8 4,5 18 25 100 H344012/25x100
315 20 42 9,5 21 4 29 36 30 1,6 10 5,5 22 32 63 H344012/32x63
400 20 59 9,5 21 4 29 36 30 1,6 10 5,5 22 32 80 H344012/32x80
400 20 79 9,5 21 4 29 36 30 1,6 10 5,5 22 32 100 H344012/32x100
400 20 59 9,5 21 4 38 45 37 1,9 12 6 28 40 80 H344012/40x80
500 20 79 9,5 21 4 38 45 37 1,9 12 6 28 40 100 H344012/40x100
630 20 119 9,5 21 4 38 45 37 1,9 12 6 28 40 140 H344012/40x140
630 30 73 12 27 5 46 55 47 2,2 14 8 35 50 100 H344012/50x100

The Techni Shot nozzles are particularly suitable for demanding processing applications in the field of technical high performance polymers, and are preferably used in injection moulds in conjunction with hot runners H 4000 /..., H 4010 /.../S etc.

The Techni Shot-series is perfectly suitable for processing highly reinforced flame and retardant technical polymers.

Special Features

  • Cavity centre-to-centre distance min. 18 mm
  • There is a choice of 6 nozzle sizes ranging from 20 to 60 mm nozzle head diameters and melt channel diameters from 3,5 to 13 mm
  • The nozzles are available in lengths of 50 to 300 mm
  • All nozzles have a modular design, nozzle-tips, heaters and thermocouples can easily be replaced
  • High resistance against abrasive wear
  • Homogeneous temperature profile
  • High compressive strength, also at temperatures over 300°C
  • A large range of different tip-geometries and materials allows an optimal stall point quality and an ideal heat conduction into the gate

Kategorian kaikki tuotteet - Suuttimet
H3307/d1xl1xd3
H3307/...
Sulakammioinsertti, standardi
H3308/d1xl1
H3308/...
Sulakammioinsertti, G-malli
H3309/d1xl1
H3309/...
Välikehylsy, for H3307 und H3308
H33201/d1xl1
H33201/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H33201/Typ/d1xl1
H33201/Typ/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H332011/d1xl1
H332011/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H332012/d1xl1
H332012/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H33205/d1xl1
H33205/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H33205/Typ/d1xl1
H33205/Typ/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H332051/d1xl1
H332051/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H332052/d1xl1
H332052/…
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H33206/Typ/d1xl1
H33206/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, Techni Shot
H33401/d1xl1
H33401/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H334011/d1xl1
H334011/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H334012/d1xl1
H334012/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H334013/d1xl1
H334013/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H33405/d1xl1
H33405/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H33405/Typ/d1xl1
H33405/Typ/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H334051/d1xl1
H334051/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H334052/d1xl1
H334052/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H334053/d1xl1
H334053/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H33406/d1xl1
H33406/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H334061/d1xl1
H334061/...
Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
H34201/d1xl1
H34201/...
Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
H342011/d1xl1
H342011/...
Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
H342012/d1xl1
H342012/...
Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
H34205/d1xl1
H34205/...
Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
H342051/d1xl1
H342051/...
Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
H342052/d1xl1
H342052/...
Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
H34401/d1xl1
H34401/...
Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
H344011/d1xl1
H344011/...
Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
H344012/d1xl1
H344012/...
Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
H344013/d1xl1
H344013/...
Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
H34405/d1xl1
H34405/...
Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
H344051/d1xl1
H344051/...
Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
H344052/d1xl1
H344052/...
Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
H344053/d1xl1
H344053/...
Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...