H34405/d1xl1 | Suuttimet | Techni shot | Kuumasuuttimet | H | Product catalogue | HASCO Portal
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
H34405/d1xl1

Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä (TZM)

H34405/d1xl1

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

P l4 l3 l2 d18 d17 d16 d15 d7 d5 d3 d2 d1 l1 Tuotenumero CAD-data
250 38 9,5 18 3 23 29,5 24 2,3 10 4,5 18 25 56 H34405/25x56
315 53 9,5 18 3 23 29,5 24 2,3 10 4,5 18 25 71 H34405/25x71
400 82 9,5 18 3 23 29,5 24 2,3 10 4,5 18 25 100 H34405/25x100
315 42 9,5 21 4 29 36 30 2,8 11 5,5 22 32 63 H34405/32x63
400 59 9,5 21 4 29 36 30 2,8 11 5,5 22 32 80 H34405/32x80
400 79 9,5 21 4 29 36 30 2,8 11 5,5 22 32 100 H34405/32x100
400 59 9,5 21 4 38 45 37 3,3 14 6 28 40 80 H34405/40x80
500 79 9,5 21 4 38 45 37 3,3 14 6 28 40 100 H34405/40x100
630 119 9,5 21 4 38 45 37 3,3 14 6 28 40 140 H34405/40x140
630 73 12 27 5 46 55 47 3,8 18 8 35 50 100 H34405/50x100
The Techni Shot nozzles are particularly suitable for demanding processing applications in the field of technical high performance polymers, and are preferably used in injection moulds in conjunction with hot runners H4000/..., H4010/.../S etc. The Techni Shot-series is perfectly suitable for processing highly reinforced flame and retardant technical polymers.

Special Features

  • Cavity centre-to-centre distance min. 18mm 
  • There is a choice of 6 nozzle sizes ranging from 20 to 60mm nozzle head diameters and melt channel diameters from 3,5 to 13mm 
  • The nozzles are available in lengths of 50 to 300mm 
  • All nozzles have a modular design, nozzle-tips, heaters and thermocouples can easily be replaced 
  • High resistance against abrasive wear 
  • Homogeneous temperature profile
  • High compressive strength, also at temperatures over 300°C 
  • A large range of different tipgeometries and materials allows an optimal stall point quality and an ideal heat conduction into the gate

  • Kategorian kaikki tuotteet - Suuttimet
    H33201/d1xl1
    H33201/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H33201/Typ/d1xl1
    H33201/Typ/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H332011/d1xl1
    H332011/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H332012/d1xl1
    H332012/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H33205/d1xl1
    H33205/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H33205/Typ/d1xl1
    H33205/Typ/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H332051/d1xl1
    H332051/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H332052/d1xl1
    H332052/…
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H33206/Typ/d1xl1
    H33206/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, Techni Shot
    H33401/d1xl1
    H33401/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H334011/d1xl1
    H334011/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H334012/d1xl1
    H334012/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H334013/d1xl1
    H334013/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H33405/d1xl1
    H33405/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H33405/Typ/d1xl1
    H33405/Typ/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H334051/d1xl1
    H334051/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H334052/d1xl1
    H334052/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H334053/d1xl1
    H334053/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H33406/d1xl1
    H33406/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H334061/d1xl1
    H334061/...
    Kuumakanavasuutin Techni Shot, torpedo kärjel...
    H34201/d1xl1
    H34201/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H342011/d1xl1
    H342011/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H342012/d1xl1
    H342012/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H34205/d1xl1
    H34205/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H342051/d1xl1
    H342051/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H342052/d1xl1
    H342052/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H34401/d1xl1
    H34401/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H344011/d1xl1
    H344011/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H344012/d1xl1
    H344012/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H344013/d1xl1
    H344013/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H34405/d1xl1
    H34405/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H344051/d1xl1
    H344051/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H344052/d1xl1
    H344052/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...
    H344053/d1xl1
    H344053/...
    Suurtehosuutin Techni Shot, torpedo kärjellä ...