H20215/d1xl1
Kuumakanavasuutin Value Shot, with tapered copper tip
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
P |
k1 |
a1 |
l5 |
l4 |
l3 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
d1 |
l1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
180 |
13 |
10,5 |
1,5 |
37 |
26 |
20 |
17,1 |
6 |
12 |
25 |
50 |
H20215/25x50
|
|
200 |
13 |
10,5 |
1,5 |
43 |
32 |
20 |
17,1 |
6 |
12 |
25 |
56 |
H20215/25x56
|
|
250 |
13 |
10,5 |
1,5 |
50 |
39 |
20 |
17,1 |
6 |
12 |
25 |
63 |
H20215/25x63
|
|
250 |
13 |
10,5 |
1,5 |
58 |
47 |
20 |
17,1 |
6 |
12 |
25 |
71 |
H20215/25x71
|
|
315 |
13 |
10,5 |
1,5 |
67 |
56 |
20 |
17,1 |
6 |
12 |
25 |
80 |
H20215/25x80
|
|
350 |
13 |
10,5 |
1,5 |
87 |
76 |
20 |
17,1 |
6 |
12 |
25 |
100 |
H20215/25x100
|
|
375 |
13 |
10,5 |
1,5 |
107 |
96 |
20 |
17,1 |
6 |
12 |
25 |
120 |
H20215/25x120
|
|
400 |
13 |
10,5 |
1,5 |
127 |
116 |
20 |
17,1 |
6 |
12 |
25 |
140 |
H20215/25x140
|
|
The hot runner nozzle H 202.. /... Value Shot has been further developed for processing easy-to-process thermoplastic moulding compounds with a large number of cavities.