Sosiaalinen media

Aina hyvin ajan tasalla!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
Ostoskori

Kirjaudu sisään, jotta voit käyttää tätä toimintoa.

Eikö sinulla ole vielä käyttäjätiliä?Rekisteröidy nyt!

Tuotehistoria

Kirjaudu sisään, jotta voit käyttää tätä toimintoa.

Eikö sinulla ole vielä käyttäjätiliä?Rekisteröidy nyt!

text.skipToContent text.skipToNavigation

H107920/d2xd1xH1xl1

Hydrauliikka neulaventtiili, flanged, 2,0 and 2,5

H107920/d2xd1xH1xl1

max. 150 °C
max. 50 bar

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

Pos3 Pos2 F2 F1 d2 d1 H1 l1 Tuotenumero CAD-data
H107930/2x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2 34 4 300 H107920/2x34x4x300
H107930/2x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2 34 8 300 H107920/2x34x8x300
H107930/2,5x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2,5 34 4 300 H107920/2,5x34x4x300
H107930/2,5x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2,5 34 8 300 H107920/2,5x34x8x300