H107920/d2xd1xH1xl1 | Sulkusuutinjärjestelmä | Neulasulkutekniikka | H | Product catalogue | HASCO Portal
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
H107920/d2xd1xH1xl1

Hydrauliikka neulaventtiili, flanged, 3,0 and 4,0

H107920/d2xd1xH1xl1

max. 150 °C
max. 50 bar

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

Pos3 Pos2 F2 F1 d2 d1 H1 l1 Tuotenumero CAD-data
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 4 400 H107920/3x40x4x400
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 8 400 H107920/3x40x8x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 4 400 H107920/4x40x4x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 8 400 H107920/4x40x8x400