K5121/b1xl1xs1/Mat | Muottikoko 75X75 | Muottirakenne | K | Product catalogue | HASCO Portal
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
K5121/b1xl1xs1/Mat

Muottilevy, valukeskiöllä

K5121/b1xl1xs1/Mat

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

b1 l1 s1 Mat Tuotenumero CAD-data
75 75 40 1.2083 K5121/075x075x40/1.2083
75 75 40 1.2085 K5121/075x075x40/1.2085
75 75 40 1.2343 K5121/075x075x40/1.2343
75 75 50 1.2083 K5121/075x075x50/1.2083
75 75 50 1.2085 K5121/075x075x50/1.2085
75 75 50 1.2343 K5121/075x075x50/1.2343
75 75 60 1.2083 K5121/075x075x60/1.2083
75 75 60 1.2085 K5121/075x075x60/1.2085
75 75 60 1.2343 K5121/075x075x60/1.2343