K62/b1xl1xs1/Mat | Korkeus | Ulostyöntölevyt | Yksittäiset levyt | K | Product catalogue | HASCO Portal
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
K62/b1xl1xs1/Mat

Ulostyönnön palautuslevy

K62/b1xl1xs1/Mat

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

b1 l1 s1 1.1730 1.2083 1.2085 1.2099HASCO.M 1.2162 1.2311 1.2312 1.2343 1.2343ESU 1.2379 1.2436 1.2767 Toolox33
246 296 12
Vakio
Erikoistuotanto

The new wide risers K 42 /... with the associated ejector plates K 62 /... and K 72 /... constitute an addition to the proven HASCO standard mould base range.

They minimise the danger of deflection and thus increase process reliability.

Special Features

  • Available for mould sizes from 196 x 196 to 796 x 996
  • Stable, compact mould unit
  • Additional support pillars can be omitted, depending on the design specifications
  • Compatible with the HASCO standard mould base