Z812/d7xd1 | Adapteri | Jäähdytysyhdistelmät | Jäähdytysosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z812/d7xd1

Kaksoisnippa

Z812/d7xd1

2.0401

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

sw1 l3 l2 l1 d2 d7 d1 Tuotenumero CAD-data
22 12 12 30 13 G1/2A G1/2A Z812/G1/2xG1/2
22 12 9 27 6 G1/2A M14x1,5 Z812/G1/2x14x1,5
22 12 9 27 9 G1/2A M16x1,5 Z812/G1/2x16x1,5
17 9 9 23 6 G1/4A G1/4A Z812/G1/4xG1/4
27 16 16 40 13 G3/4A G3/4A Z812/G3/4xG3/4
27 16 16 40 13 G3/4A M24x1,5 Z812/G3/4x24x1,5
19 9 9 23 9 G3/8A G3/8A Z812/G3/8xG3/8
17 9 9 23 6 M14x1,5 G1/4A Z812/14x1,5xG1/4
17 9 9 23 6 M14x1,5 M14x1,5 Z812/14x1,5x14x1,5
19 9 9 23 9 M16x1,5 G3/8A Z812/16x1,5xG3/8