Z814/d7xd1 | Adapteri | Jäähdytysyhdistelmät | Jäähdytysosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z814/d7xd1

Supistusnippa

Z814/d7xd1

2.0401

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

sw1 l2 l1 d7 d1 Tuotenumero CAD-data
24 12 18 G1/2A G3/8 Z814/G1/2xG3/8
17 7 11 G1/4A G1/8 Z814/G1/4xG1/8
27 16 24 G3/4A G1/2 Z814/G3/4xG1/2
19 9 13 G3/8A G1/4 Z814/G3/8xG1/4
17 7 11 M14x1,5 M10x1 Z814/14x1,5x10x1
22 9 14 M18x1,5 M14x1,5 Z814/18x1,5x14x1,5
27 16 24 M24x1,5 M16x1,5 Z814/24x1,5x16x1,5