Z80801HT/d1xw1 | Liittimet | Jäähdytysyhdistelmät | Jäähdytysosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z80801HT/d1xw1

Turvasulkuliitin , vapaa läpikulku

Z80801HT/d1xw1

2.0401

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Tuotenumero
25 22,5 52 18 9 6 9 45 Z80801HT/9x45
25 25 55,5 23,5 13,5 9 13 45 Z80801HT/13x45

With its safety couplings Z80700HT/... to Z80801HT/..., HASCO is setting new safety standards in mould temperature control. They are ideal for high heating and cooling applications with hot water or heating/cooling oil. Decoupling can be easily performed thanks to the forced rotating guide on the locking sleeve, but nevertheless requires an intentional manual unlocking movement. Unintented unlocking is not possible.

Special Features

  • Automatic safety lock to prevent unintentional decoupling
  • Locking sleeve with forced rotating guide and optical colour coding in the locked state
  • High-temperature sealing rings for maximum load
  • Optionally with free throughput or locking with connecting thread or hose nozzle
  • Available in cooling system diameters of 9 and 13mm

Kategorian kaikki tuotteet - Liittimet
Z80/d1
Z80/...
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z80/d1/Mat Uusi: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, sulkuvent...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z80/d1xw1/Mat Uusi: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, sulkuvent...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z80/d1xw1/Mat Uusi: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, sulkuvent...
Z801/d1
Z801/...
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Uusi: Z801/d1/Mat Uusi: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Pikakytkin, Ruostumaton teräs, vapaa läpikulk...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Uusi: Z801/d1xw1/Mat Uusi: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Pikakytkin, Ruostumaton teräs, vapaa läpikulk...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Uusi: Z801/d1xw1/Mat Uusi: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Pikakytkin, Ruostumaton teräs, vapaa läpikulk...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Z801PL/d1
Z801PL/...
Pikakytkin, open flow
Uusi: Z801PL/d1/Mat Uusi: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Pikakytkin, Ruostumaton teräs
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Pikakytkin, open flow, 45° angled
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Pikakytkin, open flow, 90° angled
Uusi: Z801PL/d1xw1/Mat Uusi: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Pikakytkin, Ruostumaton teräs, Pikakytkin
Z802/d4xd1
Z802/...
Adapteri, sulkuventtiilillä
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Adapteri, vapaa läpikulku
Z803/d4xd1
Z803/...
sulkuventtiilillä, with valve
Z804/d4xd1
Z804/...
vapaa läpikulku, open flow
Z805/d4xl1
Z805/...
Ohjausliitin, sulkuventtiilillä
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Ohjausliitin, vapaa läpikulku
Uusi: Z8051/d4xl1/Mat Uusi: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Ohjausliitin, Ruostumaton teräs, vapaa läpiku...
Z807/d4xd7
Z807/...
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z807/d4xd7/Mat Uusi: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, sulkuvent...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z807/d4xd7xw1/Mat Uusi: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, sulkuvent...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Turvasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z80700HT/d4xd7/Mat Uusi: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, rostfritt stål, med backven...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Turvasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Turvasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat Uusi: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA

Turvaliitin

, Ruostumaton teräs, ventti...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Turvasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Turvasulkuliitin , sulkuventtiilillä
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Turvasulkuliitin , sulkuventtiilillä
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Z808/d4xd7
Z808/...
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Uusi: Z808/d4xd7/Mat Uusi: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Pikakytkin, Ruostumaton teräs, vapaa läpikulk...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Turvasulkuliitin , vapaa läpikulku
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Turvasulkuliitin , open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Turvasulkuliitin , vapaa läpikulku
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Turvasulkuliitin, vapaa läpikulku
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Turvasulkuliitin , vapaa läpikulku
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Turvasulkuliitin, vapaa läpikulku
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Z809/Typ/d7
Z809/...
Monisulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z8090/Typ/d7 Uusi: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Pikasulkuliitin, clean break
Uusi: Z8090HT/Typ/d7 Uusi: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Pikasulkuliitin, LL
Uusi: Z8090HT/Typ/d7/Mat Uusi: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, LL
Uusi: Z8091/Typ Uusi: Z8091/Typ
Z8091/...
Pikasulkuliitin, clean break
Uusi: Z8091HT/Typ Uusi: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Pikasulkuliitin, LL
Uusi: Z8091HT/Typ/Mat Uusi: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, LL
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Monisulkuliitin, sulkuventtiilillä, korkea lä...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z80HT/d1/Mat Uusi: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, sulkuvent...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z80HT/d1xw1/Mat Uusi: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, sulkuvent...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Pikasulkuliitin, with valve
Uusi: Z80PL/d1/Mat Uusi: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Pikasulkuliitin, with valve, 45° angled
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Pikasulkuliitin, with valve, 90° angled
Uusi: Z80PL/d1xw1/Mat Uusi: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Z825/d4
Z825/...
Lyöntitulppa