Z80HT/d1xw1/Mat | Liittimet | Jäähdytysyhdistelmät | Jäähdytysosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z80HT/d1xw1/Mat

Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, sulkuventtiilillä

Z80HT/d1xw1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Mat Tuotenumero
25 26 48 17 9 6 9 90 VA Z80HT/9x90/VA
25 30,5 53,5 22,5 13 9 13 90 VA Z80HT/13x90/VA

The new HASCO cooling range in stainless steel is employed in cleanrooms or medical technology applications for the temperature control of injection moulds in reliable processes, using hot/cold water or oil.

The high-quality 1.4305 material of the HASCO coupling system guarantees reliable and durable temperature control applications.

The special FKM materials of the O-rings are eminently suitable for high temperature applications. The low compression set allows optimum and reliable deployment. Production losses due to leaks are considerably reduced.

Special Features

  • Ideal for medical and clean-room technology
  • Seals in special FKM
  • Standard system: ≤150°C (water), ≤200°C (oil)
  • HT-System: ≤180°C (water), ≤220°C (oil)
  • Low compression set
  • Thread tightness even with large temperature differences
  • Choice between open flow, or shut-off valves on one or both sides
  • Quality material 1.4305
  • Damage to functional surfaces is avoided
  • Easy one-hand operation
  • Compatible with the HASCO brass cooling range

Kategorian kaikki tuotteet - Liittimet
Z80/d1
Z80/...
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z80/d1/Mat Uusi: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, sulkuvent...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z80/d1xw1/Mat Uusi: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, sulkuvent...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z80/d1xw1/Mat Uusi: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, sulkuvent...
Z801/d1
Z801/...
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Uusi: Z801/d1/Mat Uusi: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Pikakytkin, Ruostumaton teräs, vapaa läpikulk...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Uusi: Z801/d1xw1/Mat Uusi: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Pikakytkin, Ruostumaton teräs, vapaa läpikulk...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Uusi: Z801/d1xw1/Mat Uusi: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Pikakytkin, Ruostumaton teräs, vapaa läpikulk...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Z801PL/d1
Z801PL/...
Pikakytkin, open flow
Uusi: Z801PL/d1/Mat Uusi: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Pikakytkin, Ruostumaton teräs
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Pikakytkin, open flow, 45° angled
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Pikakytkin, open flow, 90° angled
Uusi: Z801PL/d1xw1/Mat Uusi: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Pikakytkin, Ruostumaton teräs, Pikakytkin
Z802/d4xd1
Z802/...
Adapteri, sulkuventtiilillä
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Adapteri, vapaa läpikulku
Z803/d4xd1
Z803/...
sulkuventtiilillä, with valve
Z804/d4xd1
Z804/...
vapaa läpikulku, open flow
Z805/d4xl1
Z805/...
Ohjausliitin, sulkuventtiilillä
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Ohjausliitin, vapaa läpikulku
Uusi: Z8051/d4xl1/Mat Uusi: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Ohjausliitin, Ruostumaton teräs, vapaa läpiku...
Z807/d4xd7
Z807/...
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z807/d4xd7/Mat Uusi: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, sulkuvent...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z807/d4xd7xw1/Mat Uusi: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, sulkuvent...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Turvasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z80700HT/d4xd7/Mat Uusi: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, rostfritt stål, med backven...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Turvasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Turvasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat Uusi: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA

Turvaliitin

, Ruostumaton teräs, ventti...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Turvasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Turvasulkuliitin , sulkuventtiilillä
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Turvasulkuliitin , sulkuventtiilillä
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Z808/d4xd7
Z808/...
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Uusi: Z808/d4xd7/Mat Uusi: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Pikakytkin, Ruostumaton teräs, vapaa läpikulk...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Turvasulkuliitin , vapaa läpikulku
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Turvasulkuliitin , open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Turvasulkuliitin , vapaa läpikulku
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Turvasulkuliitin, vapaa läpikulku
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Turvasulkuliitin , vapaa läpikulku
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Turvasulkuliitin, vapaa läpikulku
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Pikakytkin, vapaa läpikulku
Z809/Typ/d7
Z809/...
Monisulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z8090/Typ/d7 Uusi: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Pikasulkuliitin, clean break
Uusi: Z8090HT/Typ/d7 Uusi: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Pikasulkuliitin, LL
Uusi: Z8090HT/Typ/d7/Mat Uusi: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, LL
Uusi: Z8091/Typ Uusi: Z8091/Typ
Z8091/...
Pikasulkuliitin, clean break
Uusi: Z8091HT/Typ Uusi: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Pikasulkuliitin, LL
Uusi: Z8091HT/Typ/Mat Uusi: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, LL
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Monisulkuliitin, sulkuventtiilillä, korkea lä...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z80HT/d1/Mat Uusi: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, sulkuvent...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Uusi: Z80HT/d1xw1/Mat Uusi: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Pikasulkuliitin, Ruostumaton teräs, sulkuvent...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Pikasulkuliitin, with valve
Uusi: Z80PL/d1/Mat Uusi: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Pikasulkuliitin, with valve, 45° angled
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Pikasulkuliitin, with valve, 90° angled
Uusi: Z80PL/d1xw1/Mat Uusi: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Pikasulkuliitin, sulkuventtiilillä
Z825/d4
Z825/...
Lyöntitulppa