Z83/d4xd1/Mat | Nippelit | Jäähdytysyhdistelmät | Jäähdytysosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z83/d4xd1/Mat

Välikappale, Ruostumaton teräs

Z83/d4xd1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

l2 l1 d2 d1 d4 Mat Tuotenumero CAD-data
22,5 43,5 5,9 9 9 VA Z83/9x9/VA
25 42 9 13 13 VA Z83/13x13/VA