Z875/d1xd3 | Nippelit | Jäähdytysyhdistelmät | Jäähdytysosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z875/d1xd3

Letkumuhvi, sisäkierteellä

Z875/d1xd3

2.0401

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

sw1 l2 l1 d2 d1 d3 Tuotenumero CAD-data
17 22,5 37,5 6 9 M14x1,5 Z875/9x14x1,5
22 25 40 9 13 M16x1,5 Z875/13x16x1,5