Z876/d1xd3xw1 | Nippelit | Jäähdytysyhdistelmät | Jäähdytysosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z876/d1xd3xw1

Letkumuhvi, sisäkierteellä

Z876/d1xd3xw1

2.0401

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

sw1 l3 l2 l1 d2 d1 d3 w1 Tuotenumero CAD-data
17 15,5 24,5 34 6 9 G1/4 45 Z876/9xG1/4x45
17 15,5 24,5 34 6 9 G3/8 45 Z876/9xG3/8x45
17 15,5 24,5 34 6 9 M14x1,5 45 Z876/9x14x1,5x45
22 14 27,25 36 9 13 G3/8 45 Z876/13xG3/8x45
22 14 27,25 36 9 13 M16x1,5 45 Z876/13x16x1,5x45