Z87/d1xd3/Mat | Nippelit | Jäähdytysyhdistelmät | Jäähdytysosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z87/d1xd3/Mat

Letkumuhvi, ulkokierteellä, Ruostumaton teräs

Z87/d1xd3/Mat

1.4305
max. 25 bar

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

sw1 l2 l1 d2 d1 d3 Mat Tuotenumero
11 7 33,5 6 9 G1/8A VA Z87/9xG1/8/VA
15 9 40 9 13 G1/4A VA Z87/13xG1/4/VA
17 9 40 9 13 G3/8A VA Z87/13xG3/8/VA