Z8096/Typ/nxd1 | Lämmityselementit | Jäähdytysosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
Klikkaa avataksesi/sulkeaksesi Klikkaa avataksesi/sulkeaksesi
Tuotteet
Tuotteet
K-Standardi
P-Standardi
Z-Standardi
Kuumakanava
Yhteystiedot
Sovi tapaaminen
Sosiaalinen media

Aina hyvin ajan tasalla!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
Ostoskori

Kirjaudu sisään, jotta voit käyttää tätä toimintoa.

Eikö sinulla ole vielä käyttäjätiliä?Rekisteröidy nyt!

Tuotehistoria

Kirjaudu sisään, jotta voit käyttää tätä toimintoa.

Eikö sinulla ole vielä käyttäjätiliä?Rekisteröidy nyt!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z8096/Typ/nxd1

Multiliitin, vähävuotoinen letkunipalla, koneen puoli

Z8096/Typ/nxd1

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

a1 b1 l2 l1 Typ n d1 Tuotenumero
64 95 120 136 13 6 9 Z8096/13/6x9
64 95 120 136 13 6 13 Z8096/13/6x13
64 95 184 200 13 12 9 Z8096/13/12x9
64 95 184 200 13 12 13 Z8096/13/12x13
88 125 220 240 13 20 9 Z8096/13/20x9
88 125 220 240 13 20 13 Z8096/13/20x13

The new HASCO clean break multicoupling system allows the connection of cooling circuits in a single step. Set-up procedures can be carried out quickly and easily without the risk of mixing up the cooling circuits and hoses. The proven HASCO system Z809../..., Z819../... with flat sealing front surfaces reliably prevents the leakage of cooling fluid when decoupling. The modular structure allows individual configurations as well as integration into existing systems.

  • Central connection of cooling lines
  • Easy and reliable locking
  • Rapid set-up times
  • 6, 12 and 20-point systems available
  • No risk of confusion
  • Can be equipped individually