Z8195/Typ/nxd7 | Lämmityselementit | Jäähdytysosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z8195/Typ/nxd7

Multiliitin, vähävuotoinen naaraskiertellä, muotin puoli

Z8195/Typ/nxd7

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

a1 b2 b1 l2 l1 Typ n d7 Tuotenumero
70 104,4 95 120 136 13 6 G3/8 Z8195/13/6xG3/8
70 104,4 95 184 200 13 12 G3/8 Z8195/13/12xG3/8
106 134,4 125 220 240 13 20 G3/8 Z8195/13/20xG3/8

Uusi clean break HASCO-moniliitinjärjestelmä mahdollistaa usean temperointikierron yhdistämisen vain yhdessä työvaiheessa. Asennukset sujuvat nopeasti ja helposti, ei johtojen sekoittamisen vaaraa. Tunnetun HASCO Systemin Z809../..., Z819../... tasaisesti tiivistävät pinnat estävät luotettavasti temperointinesteen vuodot irrotettaessa. Modulaarinen rakenne mahdollistaa yksilöllisen konfiguroinnin ja integroinnin valmiisiin järjestelmiin.

  • Temperointikanavien keskitetty yhdistäminen
  • Varma ja helppo lukitus
  • Selvästi lyhyemmät asennusajat
  • 6, 12 ja 20-kertaisia järjestelmiä saatavana
  • Ei sekoittumisen vaaraa
  • Yksilöllisesti varusteltavissa