Z85/d1 | Letkut | Jäähdytysosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z85/d1

PVC-putki, läpinäkyvä - valkoinen

Z85/d1

PVC

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

style p min.r l1 d2 d1 Tuotenumero
Transparent, weiß 19 25 25000 9 5 Z85/5
Transparent, weiß 19 35 25000 15 9 Z85/9
Transparent, weiß 15 60 25000 20 13 Z85/13
Transparent, weiß 12 90 25000 26 19 Z85/19