Z962/d2xd1xs1xl1
Jakoputki, for core cooling
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
a2 |
a1 |
l3 |
l2 |
d6 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
d1 |
s1 |
l1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
3,5 |
9 |
2,5 |
16 |
2 |
4 |
2 |
5 |
10 |
2,6 |
0,3 |
100 |
Z962/10x2,6x0,3x100
|
|
3,5 |
9 |
2,5 |
16 |
2 |
4 |
2 |
5 |
10 |
2,6 |
0,3 |
200 |
Z962/10x2,6x0,3x200
|
|
3,5 |
9 |
2,5 |
16 |
2 |
4 |
2,4 |
5 |
10 |
3 |
0,3 |
100 |
Z962/10x3x0,3x100
|
|
3,5 |
9 |
2,5 |
16 |
2 |
4 |
2,4 |
5 |
10 |
3 |
0,3 |
200 |
Z962/10x3x0,3x200
|
|
3,5 |
9 |
2,5 |
16 |
2 |
4 |
3 |
6 |
10 |
4 |
0,5 |
100 |
Z962/10x4x0,5x100
|
|
3,5 |
9 |
2,5 |
16 |
2 |
4 |
3 |
6 |
10 |
4 |
0,5 |
200 |
Z962/10x4x0,5x200
|
|
4,5 |
9 |
2,5 |
18 |
2 |
6 |
4 |
8 |
12 |
5 |
0,5 |
160 |
Z962/12x5x0,5x160
|
|
4,5 |
9 |
2,5 |
18 |
2 |
6 |
4 |
8 |
12 |
5 |
0,5 |
315 |
Z962/12x5x0,5x315
|
|
6 |
9 |
2,5 |
18 |
2 |
6 |
5 |
12 |
16 |
6 |
0,5 |
160 |
Z962/16x6x0,5x160
|
|
6 |
9 |
2,5 |
18 |
2 |
6 |
5 |
12 |
16 |
6 |
0,5 |
315 |
Z962/16x6x0,5x315
|
|