Z965/s1xb1xl1 | Jäähdytyskeernat | Vesisillat ja tiivstäminen | Jäähdytysosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z965/s1xb1xl1

Ohjausliuska, for core cooling

Z965/s1xb1xl1

max. 135 °C
PA / GRP

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

Pos3 t1 l2 d2 d1 s1 b1 l1 Tuotenumero CAD-data
Z98/9,5x1,5 9 13 M6 11,9 1,5 8 180 Z965/1,5x8x180
Z98/9,5x1,5 9 13 M6 11,9 1,5 10 180 Z965/1,5x10x180
Z98/11,8x2,4 10,5 16 M8 15,8 1,8 12 250 Z965/1,8x12x250
Z98/11,8x2,4 10,5 16 M8 15,8 1,8 15 250 Z965/1,8x15x250