Z941/d1/Mat | Vesitulppa | Vesisillat ja tiivstäminen | Jäähdytysosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z941/d1/Mat

Kierretulppa, Ruostumaton teräs, laipallinen

Z941/d1/Mat

1.4305
~DIN 908

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

sw1 k1 s1 l1 d2 d1 Mat Tuotenumero
10 4 1,5 18 26 G1/2 VA Z941/G1/2/VA
6 3 1,5 15 18 G1/4 VA Z941/G1/4/VA
5 3 1 11 14 G1/8 VA Z941/G1/8/VA
8 3 1,5 15 22 G3/8 VA Z941/G3/8/VA
5 3 1 11 14 M10x1 VA Z941/10x1/VA
6 3 1,5 15 17 M12x1,5 VA Z941/12x1,5/VA
6 3 1,5 15 19 M14x1,5 VA Z941/14x1,5/VA