Z9425/d1
Kierretulppa, O-rengas
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
sw1 |
l1 |
d2 |
d1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
T10 |
9,5 |
5,8 |
6 |
Z9425/6
|
|
T10 |
9,5 |
6,8 |
7 |
Z9425/7
|
|
T20 |
10 |
7,85 |
8 |
Z9425/8
|
|
T20 |
10,2 |
9,8 |
10 |
Z9425/10
|
|
T20 |
11 |
11,8 |
12 |
Z9425/12
|
|
T30 |
14,2 |
13,8 |
14 |
Z9425/14
|
|
T30 |
14 |
15,8 |
16 |
Z9425/16
|
|
The new HASCO sealing plugs Z9425/... can be used both for sealing cooling bores and for diverting flows within the temperature control system. The Torx geometry of the fixing screw permits easy positioning of the sealing plugs. The torque is reliably transmitted without any damage to the inside profile.
Special Features
– Sealing cooling bores
– Dividing and diverting flows in cooling systems
– Temperature resistant to 180°C
– Easy mounting through Torx screws
– Very good corrosion resistance
– Pressure-resistant up to 10 bar
Kategorian kaikki tuotteet - Vesitulppa
Z94/...
Kierretulppa, kartiokierteellä
Z94/.../VA
Kierretulppa, Ruostumaton teräs, kartiokierte...
Z940/...
Kierretulppa, lieriönmuotoinen
Z940/.../VA
Kierretulppa, Ruostumaton teräs, lieriönmuoto...
Z9400/...
Kierretulppa, lieriönmuotoinen, tiivisteellä
Z941/...
Kierretulppa, laipallinen
Z941/.../VA
Kierretulppa, Ruostumaton teräs, laipallinen
Z9425/...
Kierretulppa, O-rengas
Z9430/...
Tiivistealuslevy
, jäähdytyskanavalle