Z9430/d1
Tiivistealuslevy
, jäähdytyskanavalle
Z9430/d1
max. 100°C
2.0040
~DIN 470
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
s1 |
h1 |
d1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
2 |
2,5 |
6 |
Z9430/6
|
|
2 |
2,7 |
8 |
Z9430/8
|
|
2 |
2,9 |
10 |
Z9430/10
|
|
2 |
3,2 |
12 |
Z9430/12
|
|
2 |
3,6 |
14 |
Z9430/14
|
|
2 |
4,1 |
16 |
Z9430/16
|
|
2 |
4,8 |
18 |
Z9430/18
|
|
The new HASCO copper sealing discs are used for closing off and sealing cooling channels in a simple manner.
They are driven into the channel by a Z9431/... fitting mandrel of a matching size and form a frictional connection.
Special Features
- Curved shape (concave/convex)
- No thread required
- Small mounting depth
- Size-dependent fitting mandrel
- Based on DIN 470
- Frictional connection achieved by mechanical means
- Use of sealant recommended as an option (e.g. Loctite 577)
- All sizes available from stock
Kategorian kaikki tuotteet - Vesitulppa
Z94/...
Kierretulppa, kartiokierteellä
Z94/.../VA
Kierretulppa, Ruostumaton teräs, kartiokierte...
Z940/...
Kierretulppa, lieriönmuotoinen
Z940/.../VA
Kierretulppa, Ruostumaton teräs, lieriönmuoto...
Z9400/...
Kierretulppa, lieriönmuotoinen, tiivisteellä
Z941/...
Kierretulppa, laipallinen
Z941/.../VA
Kierretulppa, Ruostumaton teräs, laipallinen
Z9425/...
Kierretulppa, O-rengas
Z9430/...
Tiivistealuslevy
, jäähdytyskanavalle