Z1401/d1xl1 | Lähestymiskytkin | Suojauselementit | Mittausteknologia | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1401/d1xl1

Liitäntäkaapeli, suora liitin

Z1401/d1xl1

max. 90°C

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

A l2 d2 d1 l1 Tuotenumero CAD-data
0,25 30 10 M8x1 5000 Z1401/8x1x5000
0,34 42 14,5 M12x1 5000 Z1401/12x1x5000