Z0731/b1xl1
Suorakulmainen ohjain
Z0731/b1xl1
60 HRC
1.2379
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
Pos2 |
n2 |
r2 |
r1 |
a2 |
a1 |
t1 |
h2 |
h1 |
l5 |
l4 |
l3 |
l2 |
d1 |
b1 |
l1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
Z31/6x25 |
2 |
1 |
4 |
20 |
7 |
3 |
22 |
9 |
9,8 |
27 |
4 |
52 |
M6 |
12 |
25 |
Z0731/12x25
|
|
Z31/6x25 |
2 |
1 |
4 |
20 |
7 |
3 |
22 |
9 |
9,8 |
27 |
4 |
77 |
M6 |
12 |
50 |
Z0731/12x50
|
|
Z31/6x30 |
2 |
1 |
6 |
26 |
10 |
3,5 |
25 |
9 |
11,8 |
36 |
5 |
68 |
M6 |
17 |
32 |
Z0731/17x32
|
|
Z31/6x30 |
2 |
1 |
6 |
26 |
10 |
3,5 |
25 |
9 |
11,8 |
36 |
5 |
99 |
M6 |
17 |
63 |
Z0731/17x63
|
|
Z31/8x35 |
2 |
1,5 |
8 |
33 |
13 |
4 |
32 |
13 |
12 |
46 |
6 |
86 |
M8 |
25 |
40 |
Z0731/25x40
|
|
Z31/8x35 |
2 |
1,5 |
8 |
33 |
13 |
4 |
32 |
13 |
12 |
46 |
6 |
126 |
M8 |
25 |
80 |
Z0731/25x80
|
|
Z31/10x40 |
2 |
1,5 |
10 |
41 |
16 |
4 |
36 |
17 |
15 |
56 |
7 |
106 |
M10 |
35 |
50 |
Z0731/35x50
|
|
Z31/10x40 |
2 |
1,5 |
10 |
41 |
16 |
4 |
36 |
17 |
15 |
56 |
7 |
156 |
M10 |
35 |
100 |
Z0731/35x100
|
|
Z31/12x45 |
2 |
1,5 |
10 |
48 |
19 |
4,5 |
40 |
17 |
18 |
66 |
7 |
122 |
M12 |
45 |
56 |
Z0731/45x56
|
|
Z31/12x45 |
2 |
1,5 |
10 |
48 |
19 |
4,5 |
40 |
17 |
18 |
66 |
7 |
178 |
M12 |
45 |
112 |
Z0731/45x112
|
|
The HASCO linear needle guide unit Z073/... sets completely new standards in precision and rolling friction. Thanks to the very tight fitting tolerance of the circulating needles, it reliably guides and centres injection moulding units and die-casting moulds.
Kategorian kaikki tuotteet - Nelikulmaiset
Z060/...
Keskitysosa, Puolisuunnikas
Z07/...
Suorakulmainen ohjain, self-lubricating
Z071/.../1
Suorakulmainen ohjain
Z071/.../2
Suorakulmainen ohjain, DLC
Z0717/...
Nolla-ohjain. itsevoiteleva
Z072/.../1
Ohjaimen kiinnitysosa
Z072/.../2
Ohjaimen kiinnitysosa, DLC
Z073/...
Lineaari neulan ohjain
Z0731/...
Suorakulmainen ohjain
Z0732/...
Lineaarinen neulaohjaus
Z080/...
Esikeskitysosa, rectangular
Z081/...
Välilaatta, neliö
Z082/...
Esikeskitysosa, DLC, rectangular
Z085/.../1
Keskitysyksikkö, rectangular
Z085/.../2
Keskitysyksikkö, DLC, rectangular
Z09/.../1
Keskitysosa, with pre-centering
Z09/.../2
Keskitysosa, DLC, with pre-centering
Z09/.../3
Keskitysosa, with pre-centering
Z09/.../4
Keskitysosa, DLC, with pre-centering
Z17/...
Ohjaimen kiinnitysosa, rectangular
Z1819/...
Suorakulmainen ohjausyksikkö
Z190/...
Keskitysosa, DLC