Z0732/b1xl2
Lineaarinen neulaohjaus
Z0732/b1xl2
max. 200°C
60 HRC
1.2379 / brass
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
Pos2 |
n2 |
r1 |
h2 |
h1 |
a1 |
b3 |
b2 |
l3 |
d1 |
b1 |
l2 |
Tuotenumero |
CAD-data |
Z31/6x25 |
2 |
4 |
8 |
22 |
29 |
6,6 |
45 |
9,8 |
M6 |
12 |
27 |
Z0732/12x27
|
|
Z31/6x30 |
2 |
6 |
10 |
25 |
35 |
11,6 |
50 |
11,8 |
M6 |
17 |
36 |
Z0732/17x36
|
|
Z31/8x35 |
2 |
8 |
12 |
32 |
45 |
19,6 |
63 |
12 |
M8 |
25 |
46 |
Z0732/25x46
|
|
Z31/10x40 |
2 |
10 |
12 |
36 |
60 |
29,6 |
85 |
15 |
M10 |
35 |
56 |
Z0732/35x56
|
|
Z31/12x45 |
2 |
10 |
15 |
40 |
74 |
39,6 |
100 |
19 |
M12 |
45 |
66 |
Z0732/45x66
|
|
The HASCO linear needle guide unit Z073/... sets completely new standards in precision and rolling friction. Thanks to the very tight fitting tolerance of the circulating needles, it reliably guides and centres injection moulding units and die-casting moulds.
Kategorian kaikki tuotteet - Nelikulmaiset
Z060/...
Keskitysosa, Puolisuunnikas
Z07/...
Suorakulmainen ohjain, self-lubricating
Z071/.../1
Suorakulmainen ohjain
Z071/.../2
Suorakulmainen ohjain, DLC
Z0717/...
Nolla-ohjain. itsevoiteleva
Z072/.../1
Ohjaimen kiinnitysosa
Z072/.../2
Ohjaimen kiinnitysosa, DLC
Z073/...
Lineaari neulan ohjain
Z0731/...
Suorakulmainen ohjain
Z0732/...
Lineaarinen neulaohjaus
Z080/...
Esikeskitysosa, rectangular
Z081/...
Välilaatta, neliö
Z082/...
Esikeskitysosa, DLC, rectangular
Z085/.../1
Keskitysyksikkö, rectangular
Z085/.../2
Keskitysyksikkö, DLC, rectangular
Z09/.../1
Keskitysosa, with pre-centering
Z09/.../2
Keskitysosa, DLC, with pre-centering
Z09/.../3
Keskitysosa, with pre-centering
Z09/.../4
Keskitysosa, DLC, with pre-centering
Z17/...
Ohjaimen kiinnitysosa, rectangular
Z1819/...
Suorakulmainen ohjausyksikkö
Z190/...
Keskitysosa, DLC