Z080/a1xb1-02 | Nelikulmaiset | Keskitysosat | Ohjauselementit | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z080/a1xb1-02

Esikeskitysosa, female

Z080/a1xb1-02

53 HRC
1.2343 / 1.2590

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

a1 b1 Tuotenumero CAD-data
20 20 Z080/20x20-02
25 25 Z080/25x25-02
32 32 Z080/32x32-02
40 40 Z080/40x40-02