Z085/l1xb1/Typ | Nelikulmaiset | Keskitysosat | Ohjauselementit | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z085/l1xb1/Typ

Keskitysyksikkö, rectangular

Z085/l1xb1/Typ

1.2379

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

r1 h2 h1 t2 t1 a1 l2 d2 d1 l1 b1 Typ Tuotenumero CAD-data
6 9 19,8 10 4,6 20 10 8 M5 30 28 1 Z085/30x28/1
8 16,5 29,8 17,5 6,8 35 20 11 M8 50 33 1 Z085/50x33/1
10 24 39,8 25 9 52 30 15 M10 75 38 1 Z085/75x38/1