Z1100/l1xd1 | Kuulaohjaimet | Ohjauselementit | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1100/l1xd1

Lineaari kuulalaakeri, ilman keskitysolaketta

Z1100/l1xd1

max. 180°C
60-62 HRC
1.7131 / 3.2315

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

k1 a1 b1 d5 d4 d3 l1 d1 Tuotenumero CAD-data
6 18,3 1,3 19 25 20 27 9 Z1100/27x9
6 27,3 1,3 19 25 20 36 9 Z1100/36x9
6 37,3 1,3 19 25 20 46 9 Z1100/46x9