Z1851/b1xh1xl1
Ohjauslista
Z1851/b1xh1xl1
58 HRC
1.2379
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
Typ |
t1 |
a1 |
d3 |
d2 |
d1 |
b1 |
h1 |
l1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
1 |
5,7 |
30 |
5,3 |
10 |
M6 |
12 |
10 |
50 |
Z1851/12x10x50
|
|
2 |
5,7 |
70 |
5,3 |
10 |
M6 |
12 |
10 |
90 |
Z1851/12x10x90
|
|
2 |
5,7 |
80 |
5,3 |
10 |
M6 |
12 |
10 |
125 |
Z1851/12x10x125
|
|
1 |
5,7 |
30 |
5,3 |
10 |
M6 |
16 |
16 |
50 |
Z1851/16x16x50
|
|
1 |
5,7 |
70 |
5,3 |
10 |
M6 |
16 |
16 |
90 |
Z1851/16x16x90
|
|
2 |
5,7 |
105 |
5,3 |
10 |
M6 |
16 |
16 |
125 |
Z1851/16x16x125
|
|
1 |
6,8 |
60 |
6,8 |
11 |
M8 |
20 |
16 |
80 |
Z1851/20x16x80
|
|
1 |
6,8 |
105 |
6,8 |
11 |
M8 |
20 |
16 |
125 |
Z1851/20x16x125
|
|
2 |
6,8 |
140 |
6,8 |
11 |
M8 |
20 |
16 |
160 |
Z1851/20x16x160
|
|
1 |
6,8 |
60 |
6,8 |
11 |
M8 |
25 |
20 |
80 |
Z1851/25x20x80
|
|