Z185/b1xh1xl1 | Ohjauslistat | Ohjauselementit | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z185/b1xh1xl1

Ohjauslista

Z185/b1xh1xl1

58 HRC
1.2842

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

Typ h3 h2 t3 t2 t1 a3 a2 a1 d3 d2 d1 b1 h1 l1 Tuotenumero CAD-data
1 4 11 3,5 5,7 5 9,5 14 34 5 5,5 10 16 12 50 Z185/16x12x50
1 4 11 3,5 5,7 5 9,5 35 55 5 5,5 10 16 12 71 Z185/16x12x71
2 4 11 3,5 5,7 5 9,5 54 74 5 5,5 10 16 12 90 Z185/16x12x90
1 5 19 9,5 6,8 5 12 40 64 6 6,6 11 20 20 80 Z185/20x20x80
1 5 19 9,5 6,8 5 12 60 84 6 6,6 11 20 20 100 Z185/20x20x100
2 5 19 9,5 6,8 5 12 85 109 6 6,6 11 20 20 125 Z185/20x20x125
1 6 31 19 9 6 15,5 50 80 8 9 15 25 32 100 Z185/25x32x100
1 6 31 19 9 6 15,5 75 105 8 9 15 25 32 125 Z185/25x32x125
2 6 31 19 9 6 15,5 110 140 8 9 15 25 32 160 Z185/25x32x160
1 8 49 34 11 7 18 55 95 10 11 18 30 50 125 Z185/30x50x125