Z0100/d1xl1 | Ohjaustapit | Ohjauselementit | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z0100/d1xl1

Ohjaustappi, for ball bearing

Z0100/d1xl1

720 HV30
~ 1.0401
~ DIN ISO 8404-A

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

k1 l2 d2 d1 l1 Tuotenumero CAD-data
3 4 12 9 60 Z0100/9x60
3 4 12 9 80 Z0100/9x80
3 4 12 9 100 Z0100/9x100
3 4 12 9 120 Z0100/9x120