Z013/d1xl1 | Ohjaustapit | Ohjauselementit | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z013/d1xl1

Ohjaustappi, for ball guide

Z013/d1xl1

62 HRC
~ 1.0501
DIN 9825-2

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

l2 d1 l1 Tuotenumero CAD-data
6 12 100 Z013/12x100
6 12 125 Z013/12x125
6 18 125 Z013/18x125
6 18 160 Z013/18x160
7 30 160 Z013/30x160
7 30 240 Z013/30x240