Z025/d1xl1 | Ohjaustapit | Ohjauselementit | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z025/d1xl1

Ohjaustappi, Headless

Z025/d1xl1

~ 62 HRC
1.8159
ISO 9182-2 / DIN 9825-2

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

l2 d1 l1 Tuotenumero CAD-data
3 11 80 Z025/11x80
3 11 90 Z025/11x90
3 11 100 Z025/11x100
3 11 112 Z025/11x112
3 11 125 Z025/11x125
3 11 140 Z025/11x140