Z04/l1xd1xl2 | Ohjaustapit | Ohjauselementit | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z04/l1xd1xl2

Ohjaustappi, keskitysolakkeella

Z04/l1xd1xl2

690 + 70 HV30
~ 1.0401
~ DIN 16761-A

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

k1 l4 l3 d4 d3 l1 d1 l2 Tuotenumero CAD-data
3 4 3 16 14 22 9 25 Z04/22x9x25
3 4 3 16 14 22 9 35 Z04/22x9x35
3 4 3 16 14 22 10 25 Z04/22x10x25
3 4 3 16 14 22 10 35 Z04/22x10x35