Z170/Typ | Avautumisen jaksotus,klinkut | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z170/Typ

Salpalukkolaite

, DLC

Z170/Typ

1.2764

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

max.H min.H F Typ Tuotenumero CAD-data
110 9,5 14000 2 Z170/2

Z170/... is the classic latch lock system which is preferably mounted on injection and diecasting moulds required a second mould parting level. The unit can be easily mounted due to its compact design.

 


Kategorian kaikki tuotteet - Avautumisen jaksotus,klinkut
Z170/Typ
Z170/1
Salpalukkolaite, DLC
Z170/Typ
Z170/2

Salpalukkolaite

, DLC
Z170/Typ
Z170/3
Salpalukkolaite , DLC
Z171/Typ
Z171/1
Salpalukkolaite , DLC
Z171/Typ
Z171/2
Salpalukkolaite, DLC
Z171/Typ
Z171/3
Salpalukkolaite , DLC
Z172/d1
Z172/...
Vetäjä
Z173/d1xmax.H
Z173/...
Pyöreä salpalukkolaite , pulling mo...
Z1731/d1xl1
Z1731/...
Vetotappi
Z1732/d1
Z1732/...
Kierreholkki
Z174/b1xmax.H1xHv
Z174/...
Salpalukkolaite , DLC
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Z1780/...

Pyöreä salpalukkolaite

, vet...
Z17800/d1xl2
Z17800/...

Lukitusyksikkö

, vetosysteemi
Z17810/d1xmax.l1xmax.H1
Z17810/...

Säätölaite

Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Z1782/...
Pyöreä salpalukkolaite, Työntö syst...
Z17820/d1xmax.H2xl2
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...

Pyöreä salpalukkolaite