Z171/Typ | Avautumisen jaksotus,klinkut | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z171/Typ

Salpalukkolaite, DLC

Z171/Typ

1.2764

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

max.H min.H F Typ Tuotenumero CAD-data
80 5,5 6500 1 Z171/1
Z171/... is the alternative to the classic latch lock  Z170/... and allows a delayed opening of the first parting area. Further more the functional precise standardised item is available in three different sizes.