Z173/d1xmax.H-03 | Avautumisen jaksotus,klinkut | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z173/d1xmax.H-03

Pyöreä salpalukkolaite

Z173/d1xmax.H-03

53 +2 HRC
1.2379
mustaoksidi pinnoitettu

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

d1 max.H Tuotenumero
32 28 Z173/32x28-03
38 36 Z173/38x36-03