Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Pyöreä salpalukkolaite
, vetosysteemi
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
min.H1 |
r1 |
k2 |
s4 |
s3 |
l5 |
l4 |
l3 |
min.l1 |
d7 |
d6 |
d4 |
d3 |
d2 |
d1 |
max.l1 |
max.H1 |
l2 |
Tuotenumero |
CAD-data |
5 |
1 |
6 |
4 |
4,5 |
9 |
12 |
28 |
48 |
32 |
22 |
42 |
36 |
32 |
28 |
64 |
16 |
96 |
Z1780/28x64x16x96
|
|
5 |
1 |
6 |
4 |
4,5 |
9 |
12 |
28 |
64 |
32 |
22 |
42 |
36 |
32 |
28 |
80 |
32 |
96 |
Z1780/28x80x32x96
|
|
5 |
1 |
6 |
4 |
4,5 |
9 |
12 |
28 |
80 |
32 |
22 |
42 |
36 |
32 |
28 |
96 |
48 |
96 |
Z1780/28x96x48x96
|
|
5,5 |
1,5 |
8 |
5 |
4,5 |
9 |
15 |
36 |
60 |
42 |
29 |
54 |
46 |
39 |
36 |
84 |
24 |
116 |
Z1780/36x84x24x116
|
|
5,5 |
1,5 |
8 |
5 |
4,5 |
9 |
15 |
36 |
84 |
42 |
29 |
54 |
46 |
39 |
36 |
108 |
48 |
116 |
Z1780/36x108x48x116
|
|
5,5 |
1,5 |
8 |
5 |
4,5 |
9 |
15 |
36 |
108 |
42 |
29 |
54 |
46 |
39 |
36 |
132 |
72 |
116 |
Z1780/36x132x72x116
|
|
5,5 |
1,5 |
8 |
5 |
4,5 |
9 |
15 |
36 |
132 |
42 |
29 |
54 |
46 |
39 |
36 |
156 |
96 |
116 |
Z1780/36x156x96x116
|
|
6,5 |
2 |
10 |
6 |
5,5 |
11 |
19 |
45 |
76,5 |
56 |
40 |
74 |
63 |
52 |
48 |
106,5 |
30 |
136 |
Z1780/48x106,5x30x136
|
|
6,5 |
2 |
10 |
6 |
5,5 |
11 |
19 |
45 |
106,5 |
56 |
40 |
74 |
63 |
52 |
48 |
136,5 |
60 |
136 |
Z1780/48x136,5x60x136
|
|
6,5 |
2 |
10 |
6 |
5,5 |
11 |
19 |
45 |
136,5 |
56 |
40 |
74 |
63 |
52 |
48 |
166,5 |
90 |
136 |
Z1780/48x166,5x90x136
|
|
The HASCO round latch locking units Z1780/... and Z1782/... have been specially developed for the use in injection moulds and diecasting moulds where a second parting plane is
Kategorian kaikki tuotteet - Avautumisen jaksotus,klinkut
Z170/1
Salpalukkolaite, DLC
Z170/2
Salpalukkolaite
, DLC
Z170/3
Salpalukkolaite
, DLC
Z171/1
Salpalukkolaite
, DLC
Z171/2
Salpalukkolaite, DLC
Z171/3
Salpalukkolaite
, DLC
Z173/...
Pyöreä salpalukkolaite
, pulling mo...
Z174/...
Salpalukkolaite
, DLC
Z1780/...
Pyöreä salpalukkolaite
, vet...
Z17800/...
Lukitusyksikkö
, vetosysteemi
Z1782/...
Pyöreä salpalukkolaite, Työntö syst...
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/...
Pyöreä salpalukkolaite