Z17820/d1xmax.H2xl2 | Avautumisen jaksotus,klinkut | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z17820/d1xmax.H2xl2

Locking unit, pushing system

Z17820/d1xmax.H2xl2

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

r1 k2 s4 l4 d7 d6 d4 d3 d1 max.H2 l2 Tuotenumero CAD-data
1 6 4 33 32 22 42 36 28 30 96 Z17820/28x30x96
1 6 4 43 32 22 42 36 28 40 96 Z17820/28x40x96
1 6 4 53 32 22 42 36 28 50 96 Z17820/28x50x96
1 6 4 63 32 22 42 36 28 60 96 Z17820/28x60x96
1,5 8 5 33 42 29 54 46 36 30 116 Z17820/36x30x116
1,5 8 5 43 42 29 54 46 36 40 116 Z17820/36x40x116
1,5 8 5 53 42 29 54 46 36 50 116 Z17820/36x50x116
1,5 8 5 63 42 29 54 46 36 60 116 Z17820/36x60x116
2 10 6 43 56 40 74 63 48 40 136 Z17820/48x40x136
2 10 6 53 56 40 74 63 48 50 136 Z17820/48x50x136
Kategorian kaikki tuotteet - Avautumisen jaksotus,klinkut
Z170/Typ
Z170/1
Salpalukkolaite, DLC
Z170/Typ
Z170/2

Salpalukkolaite

, DLC
Z170/Typ
Z170/3
Salpalukkolaite , DLC
Z171/Typ
Z171/1
Salpalukkolaite , DLC
Z171/Typ
Z171/2
Salpalukkolaite, DLC
Z171/Typ
Z171/3
Salpalukkolaite , DLC
Z172/d1
Z172/...
Vetäjä
Z173/d1xmax.H
Z173/...
Pyöreä salpalukkolaite , pulling mo...
Z1731/d1xl1
Z1731/...
Vetotappi
Z1732/d1
Z1732/...
Kierreholkki
Z174/b1xmax.H1xHv
Z174/...
Salpalukkolaite , DLC
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Z1780/...

Pyöreä salpalukkolaite

, vet...
Z17800/d1xl2
Z17800/...

Lukitusyksikkö

, vetosysteemi
Z17810/d1xmax.l1xmax.H1
Z17810/...

Säätölaite

Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Z1782/...
Pyöreä salpalukkolaite, Työntö syst...
Z17820/d1xmax.H2xl2
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...

Pyöreä salpalukkolaite