Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2 | Avautumisen jaksotus,klinkut | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2

Pyöreä salpalukkolaite, Työntö systeemi

Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

min.H1 r1 k2 s4 s3 l5 l4 l3 min.l1 d7 d6 d4 d3 d2
5 1 6 4 4,5 9 12 28 48 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 48 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 64 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 64 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 64 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 64 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 80 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 80 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 80 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 80 32 22 42 36 32
d1 max.l1 max.H1 max.H2 l2 Tuotenumero CAD-data
28 64 16 30 96 Z1782/28x64x16x30x96
28 64 16 40 96 Z1782/28x64x16x40x96
28 80 32 30 96 Z1782/28x80x32x30x96
28 80 32 40 96 Z1782/28x80x32x40x96
28 80 32 50 96 Z1782/28x80x32x50x96
28 80 32 60 96 Z1782/28x80x32x60x96
28 96 48 30 96 Z1782/28x96x48x30x96
28 96 48 40 96 Z1782/28x96x48x40x96
28 96 48 50 96 Z1782/28x96x48x50x96
28 96 48 60 96 Z1782/28x96x48x60x96

The HASCO round latch locking units Z1780/... and Z1782/... have been specially developed for the use in injection moulds and diecasting moulds where a second parting plane is

required in the mould.

Special Features

  • Flexible installation options
  • Optimum flow of forces through central multipoint locking
  • Offsets misalignment due to thermal expansion
  • Suitable for fast runners
  • Can be used as a pulling or pushing system
  • Low-wear stroke guiding due to free gap principle
  • Integrated collision protection
  • Construction inside the mould
  • High security during transport, production and storage
  • Compact design

Kategorian kaikki tuotteet - Avautumisen jaksotus,klinkut
Z170/Typ
Z170/1
Salpalukkolaite, DLC
Z170/Typ
Z170/2

Salpalukkolaite

, DLC
Z170/Typ
Z170/3
Salpalukkolaite , DLC
Z171/Typ
Z171/1
Salpalukkolaite , DLC
Z171/Typ
Z171/2
Salpalukkolaite, DLC
Z171/Typ
Z171/3
Salpalukkolaite , DLC
Z172/d1
Z172/...
Vetäjä
Z173/d1xmax.H
Z173/...
Pyöreä salpalukkolaite , pulling mo...
Z1731/d1xl1
Z1731/...
Vetotappi
Z1732/d1
Z1732/...
Kierreholkki
Z174/b1xmax.H1xHv
Z174/...
Salpalukkolaite , DLC
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Z1780/...

Pyöreä salpalukkolaite

, vet...
Z17800/d1xl2
Z17800/...

Lukitusyksikkö

, vetosysteemi
Z17810/d1xmax.l1xmax.H1
Z17810/...

Säätölaite

Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Z1782/...
Pyöreä salpalukkolaite, Työntö syst...
Z17820/d1xmax.H2xl2
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...

Pyöreä salpalukkolaite