Z2702/d1 | Soviteosat | Hydrauliosat | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z2702/d1

T-liitin

Z2702/d1

Teräs
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

Typ d1 Tuotenumero CAD-data
T06L M12x1,5 Z2702/12x1,5
T08L M14x1,5 Z2702/14x1,5
T10L M16x1,5 Z2702/16x1,5
T12L M18x1,5 Z2702/18x1,5
T15L M22x1,5 Z2702/22x1,5