Z2350/d1xd2xH1 | Sylinterit | Hydrauliosat | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z2350/d1xd2xH1

kaksitoiminen sylinteri

, double-acting

Z2350/d1xd2xH1

max. 150°C
max. 500 bar

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

F1 F2 sw1 h1 t5 t4 t3 t2 t1 a5 a4 a3 a2 a1 b2 b1 l2 l1 d5 d4 d3
2 1,2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 30 16,5 30 22 40 6 60 6 79 11 6,5 M6
2 1,2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 30 16,5 30 22 40 6 60 6 97 11 6,5 M6
4,9 2,9 13 45 17 2 6,4 8,6 14 50 18 33 30 50 8 65 7 71 14 8,5 M10
4,9 2,9 13 45 17 2 6,4 8,6 14 50 18 33 30 50 8 65 7 101 14 8,5 M10
4,9 2,9 13 45 17 2 6,4 8,6 14 50 18 33 30 50 8 65 7 151 14 8,5 M10
d1 d2 H1 Tuotenumero CAD-data
16 10 32
Z2350/16x10x32
16 10 50
Z2350/16x10x50
25 16 20
Z2350/25x16x20
25 16 50
Z2350/25x16x50
25 16 100
Z2350/25x16x100