Z2352/d1xd2 | Sylinterit | Hydrauliosat | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z2352/d1xd2

O-rengastiiviste pakkaus

Z2352/d1xd2

max. 150°C
max. 500 bar

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

d1 d2 Tuotenumero
16 10 Z2352/16x10
25 16 Z2352/25x16
32 20 Z2352/32x20
40 25 Z2352/40x25
50 32 Z2352/50x32
63 40 Z2352/63x40