Z1695/d1 | Kaksoispukkarit | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1695/d1

Kaksivaiheulostyöntäjä, keskiöasennus

Z1695/d1

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

sw3 sw2 sw1 k2 k1 l9 l8 l6 l5 l4 l3 l2 l1 d7 d6 d5 d4 d3 d2 min.H1 max.H1 min.H2 max.H2
36 46 17 18 6 10 52 58 17 175 82 141 278 9 50 31 52 M52x1,5 M40x1,5 4 36 6 48
41 55 19 18 7 10 60 66 17 207 89 163 329 9 56 36 60 M60x1,5 M45x1,5 5 50 8 60
50 65 27 16 8 12 82 101 22 257 106 196 429 11 70 44 72 M72x1,5 M55x1,5 6 60 10 86
d1 Tuotenumero CAD-data
22 Z1695/22
25 Z1695/25
32 Z1695/32