Z1801/h1xb1xl1 | Liikkuvaosat | Liikkuvayksiköt | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1801/h1xb1xl1

Luisti

Z1801/h1xb1xl1

54 HRC
1.2343

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

r1 h5 h4 h3 h2 a3 a2 a1 b2 l3 l2 d3 d2 d1 h1 b1 l1 Tuotenumero CAD-data
1,5 8,4 5,5 1,5 4 25,45 10 15 31 15,1 5 4 M4 11 12 25 40 Z1801/12x25x40
1,5 8,4 5,5 1,5 4 24,45 10 20 46 15,1 5 4 M4 13 12 40 40 Z1801/12x40x40
1,5 8,4 5,5 1,5 4 24,45 10 30 69 15,1 5 4 M4 13 12 63 40 Z1801/12x63x40
1,5 9,9 6 1,5 4 28 10 15 31 15,1 5,5 4 M4 13 16 25 45 Z1801/16x25x45
1,5 9,9 6 1,5 4 28 10 20 46 15,1 5,5 4 M4 13 16 40 45 Z1801/16x40x45
1,5 9,9 6 1,5 4 27 10 30 69 15,1 5,5 4 M4 15 16 63 45 Z1801/16x63x45
2 13,4 9 2 5 31,7 13 20 46 18,1 8 4 M4 13 20 40 50 Z1801/20x40x50
2 13,4 9 2 5 31,7 13 30 69 18,1 8 4 M4 13 20 63 50 Z1801/20x63x50
2 13,4 9 2 5 30,7 13 40 86 18,1 8 4 M4 15 20 80 50 Z1801/20x80x50
2 15,9 10 2 5 33,45 16 20 46 22,1 10 4 M5 15 25 40 55 Z1801/25x40x55